Compteur divisionnaire, montage sur rail DIN, tension universelle, triphasé trifilaire/quadrifilaire, 50A-5000A, (3) transformateurs de courant Rogowski de 48 cm, trousse de compteur électrique
4KUMR-R18
Sous-compteur intérieur série 4000, Trousse de sous-compteur Modbus triphasé à tension universelle 3W4 W (TC inclus). Montage sur rail DIN - PAS DE LOGEMENT. (3) transformateurs de courant (TC) à bobine de Rogowski de 48 cm
Les trousses de compteurs divisionnaires industriels ModBus VerifEye de la série 4000 sont des compteurs divisionnaires électriques de qualité commerciale (ANSI C12.20 classe 0,2 %) kWh. Le dispositif combine des performances exceptionnelles et une installation facile pour une solution de contrôle de l'énergie rentable. Le ModBus Me industriel VerifEye série 4000...
Fiche technique
Feuillet de directives
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
07/08/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
13/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477701874
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 50 A à 5 000 A
Tension : universelle
Caractéristiques
TC inclus : 3 TC à bobine de Rogowski
Communication : ModBus/RTU, sortie d’impulsion
Logement : aucun logement - Montage sur rail DIN
Configuration du compteur : compteur unique
Gamme de produits : trousse série 4000
Type
Type de produit : compteur divisionnaire et transformateur(s) de courant
Normes et homologations
Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui
Caractéristiques et avantages
- Montage sur rails DIN pour une installation facile
- 18" Rogowski CTs (20-5000A)
- Précision de 0,2 % ANSI 12.20, IEC 62053-22 classe 0,5S
- Sortie d'énergie réelle et sortie d'alarme de perte de phase
- Polyvalence de 90-600VA avec moins de modèles à stocker
- Un dispositif sert à plusieurs endroits
- Protection par mot de passe activée par l'utilisateur pour protéger le compteur du vandalisme
- Écran LCD lumineux rétroéclairé pour l'installation dans les zones sombres et l'affichage des données en temps réel
- Intégration du système via ModBus RTU - RS-485 2 fils avec blindage
- Approuvé CSI pour California Solar Initiative
- Homologué UL
- Conformité CE