Chargement...

Prise double de 15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

5040-CGY

Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 15 A, 125 V, fils précâblés (actif et neutre), NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont la suite électrique...

Couleur : Gris

Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477443309

    Nema : 5-15R

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : 1/2 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal

    Résistance à la tension diélectrique : 2000V minimum selon UL 498

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Tension de fonctionnement maximale : 125V, selon la valeur nominale

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Matériau de base : polycarbonate

    Bague : aluminium moulé sous pression

    Couleur : gris

    Matériau du couvercle : thermoplastique

    Attaches de mise à la terre : laiton

    Vis de terre : acier plaqué

    Vis de montage : tête combinée triple, acier

    Bride de montage : acier galvanisé avec contacts de terre rivetés

    Contacts d’alimentation : laiton, triple tampon

    Fils de sortie : THHN de calibre 12 AWG de 15,2 cm

  • Spécifications mécaniques

    Identification des fils : fils identifiés conformément à la norme UL 498 (noir, blanc et vert)

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Terminaison : fils précâblés (actif et neutre)

  • Caractéristiques

    Couleur : gris

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique 4 : face lisse

    Qualité : qualité commerciale spécifiée

    NEMA : 5-15R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

    NEMA : WD-6

    NOM : 057

    UL498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans

Dispositifs à fils de sortie = Gain de temps

« Ils ont éliminé l’étape où nous devions ajouter nos propres leads. Ils sont donc sortis directement de la boîte et sont entrés dans l’installation. Cela a fait gagner du temps, à ma connaissance... nous pouvons avoir des projets avec des centaines de dispositifs. J’ai donc aimé la façon dont les Leviton étaient à portée de main.  »

- Anthony Parks, Independence Electric