Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon avec ensemble pince sans vis de la série LEV, homologué aux normes IEC

520C7WLEVA

20 A, 277/480 Phase V3, 4P, 5W, Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 série LEV avec pince sans vis, Qualité industrielle, Certifié NSF, IP66/67/68/IP69K, étanche - ROUGE

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • La pince arrière entièrement sans vis réduit le temps d’installation et ajoute
Code UPC : 078477655344
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit