Panneau de protection contre les surtensions monophasé de type 2 avec modules de protection contre les surtensions remplaçables
52120-M1
120 V c.a. monophasé, Limiteur avec modules de protection contre les surtensions remplaçables : 2120 (1) et 8120-GN (1), Logement NEMA 12, conforme à la norme UL 1449 3e édition
Les dispositifs de protection contre les surtensions de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d'une stratégie d'application coordonnée pour protéger les équipements électroniques sensibles, dans les sites industriels, commerciaux et résidentiels, contre les contraintes et les dégradations infligées par les surtensions. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes à la norme UL...
Feuillet de directives
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477851685
Données électrotechniques
Fréquence : 50/60 Hz
Valeur nominale recommandée du disjoncteur : 30A, 120V
Technologie de protection contre les surtensions transitoires : conception MOV de 40 mm
Configuration de tension : 120 V, monophasé
Conditions environnementales
Logement : type 12
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -200 à 400 °C
Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation
Température de stockage : -20 à 85 °C (-4 à 185 °F)
Spécifications mécaniques
Type de connexion : bornier double câblé en parallèle en passage continu : accepte les fils de calibre 3 AWG maximum
Compteur de surtensions : non
Données de performance
Diagnostic : DEL d'état de protection en temps réel et alarme sonore
MCOV : L-N : 150 V, L-G : 300 V, N-G : 150 V
Courant transitoire maximal, par mode (par phase) : 100kA (200 kA)
Élimination du bruit : -20 à -40 dB à 5kHz-10MHz
Courant nominal de décharge : 20kA
Mode de protection : 2 modes
Télésurveillance : fils de contact secs - N.O./N.F. de forme C à 7 Amps à 240 VAC.a. ou 30 V c.c.
Courant nominal de court-circuit : 100 kA
VPR : L-N:1000V, L-G:1500V, N-G:700V
Caractéristiques
Modules remplaçables : oui
Normes et homologations
ANSI/IEEE Catégories A, B et C : C-62.41 et 62.45
UL1449 3e édition : certifié CSA et homologué UL type 2
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans