15 A, 120/277 V, Interrupteur combiné de style double à 3-Way/3-Way c.a., Qualité résidentielle/commerciale spécifiée, sans mise à la terre, câblage latéral, Brun
5243
Couleur : Brun
Feuillet de directives
-
21/03/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477229408
Puissance nominale (c.a.)
Valeur nominale en ch : 1/2 ch-120 V, 2HP-240V-277V
Maximum Intensité : 12 A
Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1500V pendant 1 minute
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : sans mise à la terre
Test UL20 de surcharge : 100 cycles d’OL à 4,8 fois le courant nominal
Pôle : 3
Intensité de l'interrupteur : 15 A
Tension de commutation : 120/277 V c.a.
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C
Matériaux
Actionneur : thermoplastique
Matériau du corps : thermoplastique
Couleur : brun
Bride : acier
Spécifications mécaniques
ID de produit : marqué sur la bride
Calibres de fil acceptés : 14-12 AWG
ID de borne : Actif (laiton), actif (noire), terre (verte), neutre (blanche)
Terminaison : côté
Couple de serrage: 14 à 18 po-lb
Caractéristiques
Intensité : 15 A
Couleur : brun
Caractéristique : 3 voies/3 voies
Mise à la terre : sans mise à la terre
Valeur nominale en ch : 1/2 ch-120 V, 2HP-240V-277V
Type de produit : combinaison 2 commutateurs
Type : interrupteur combiné de style double
Tension : 120/277 V c.a.
Garantie : limitée à 2 ans
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 111 : Fichier no 152105
NEMA : WD-1 et WD-6
NOM : 057
Norme UL : UL 20
Garantie : limitée à 2 ans