Chargement...

15 A, 125 V, prise d’alimentation, Lame droite, Qualité industrielle

5278-FWP

15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W prise d’alimentation, lame droite, Qualité industrielle, MALT, , fentes pour bornes à fourche câblées, bride en nylon - Gris

Les socles d’alimentation à lame droite de Leviton sont adaptés aux applications industrielles en extérieur et en intérieur. Le couvercle et la plaque en fibre de verre thermoplastique offrent une résistance aux impacts et une durabilité incroyables. Les ferrures externes en acier inoxydable résistent aux effets corrosifs de l’humidité sous forme de joints doubles, un sous la plaque...

Pays d’origine : États-Unis | Conforme à la directive RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet
NEMA 5-15P

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477005774

    Nema : 5-15P

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : 1/2 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 1500 V selon UL498

    Mise à la terre : MALT

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Environnement : sec

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Corps : nylon

    Couleur : gris

    Matériau du couvercle et de la plaque : thermoplastique rempli de verre

    Face : nylon

    Vis de mise à la terre : laiton 8-32

    Contacts de ligne : laiton

    Bride : nylon

    Bornes à vis : laiton 10-32

  • Spécifications mécaniques

    Identifiant du produit : les marquages apparaissent en permanence sur le dispositif

    Accom. de borne : 18-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : fentes pour bornes à fourche

  • Caractéristiques

    Couleur : gris

    Type de dispositif : Socle à socle à lame droite

    NEMA : 5-15P

    Garantie : limitée à 10 ans

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : fichier LR-16347

    NEMA : WD-6

    UL498 : fichier E13393