Prise double de 15 A, emballage de chantier, MALT, ivoire
5320-ICP
15A, 125V, NEMA 5-15R, 2 pôles, trifilaire, avec prise double à œillets, lames droites, qualité résidentielle, MALT, emballage de chantier, vis saillantes, câblage rapide par insertion latérale, bride métallique - Ivoire
La gamme complète de prises de qualité résidentielle de Leviton inclut des dispositifs conçus pour toutes les applications résidentielles dans une variété de configurations standard. Ces prises sont produites dans un éventail de couleurs dans les styles Decora et traditionnels. Toutes les prises doubles...
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
22/10/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477151273
Nema : 5-15R
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Intensité : 15 A
Matériau du corps : thermoplastique
Couleur : ivoire
Matériau de la face : thermoplastique
Caractéristique : toutes les vis sorties
Mise à la terre : MALT
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Bride : acier
Calibres de fil acceptés : le câblage latéral accepte les fils de cuivre (CU) de calibre 10, 12 et 14 AWG ou les fils plaqués cuivre (CC) de calibre 10 et 12, et les bornes à insertion rapide acceptent les fils de cuivre massif (CU) de calibre 14 AWG uniquement
Terminaison : câblage rapide par insertion latérale
Couple de serrage: 14 à 18 po-lb
Type : prise double
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3
Normes et homologations
CSA C22.2 no 42 : fichier 152105; classe 6233-01
NOM : certifié NOM
UL 498 : fichier E13399
Caractéristiques et avantages
- Les bornes acceptent les fils de cuivre de calibre 10, 12 et 14 AWG ou les fils plaqués cuivre de calibre 10 et 12.
- Bornes par insertion qui acceptent les fils de cuivre plein de calibre 14 AWG seulement.