20 A, 250 V, Connecteur à lame droite, Qualité industrielle
5469-PLC
20 A, 250 V, NEMA 6-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, témoin d’alimentation - NOIR-BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477139394
Nema : 6-20R
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : MALT
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 250 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Environnement : sec
Inflammabilité : homologué HB ou mieux UL94
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Vis de montage : acier, galvanisé
Couvercle arrière : thermoplastique
Lames/Contacts : laiton massif
Corps : nylon modifié contre les impacts
Cadre d'insertion : nylon
Couleur : noir-blanc
Attache de cordon : nylon
Vis de borne : laiton
Module de câblage : nylon
Spécifications mécaniques
Gamme de cordons : 0,245 à 0,700
ID de produit : valeurs nominales et NEMA I.D. marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 18-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Caractéristiques
Marque : noir et blanc
Couleur : noir-blanc
Type de dispositif : connecteur à lame droite
Caractéristique : témoin d'alimentation
NEMA : 6-20R
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 42 : Fichier LR-406
NEMA : WD-6
NOM : 057
UL 498 : fichier E13399
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13393
Garantie : limitée à 10 ans