Interrupteur à bascule Decora unipolaire de 15 A, MALT, Brun
5601-2
15 A, 120/277 V, Interrupteur silencieux Decora Rocker unipolaire, Qualité résidentielle, Mise à la terre - Brun
- PRATIQUE – Interrupteur silencieux qui commande la charge à partir d’un seul emplacement
- DURABILITÉ — Construction en thermoplastique résistante aux impacts en nylon
- FACILITÉ – Câblage latéral ou rapide par insertion qui facilite l’installation
- COMPATIBILITÉ – Dispositif acceptant les plaques Decora de Leviton
Couleur : Brun
Feuillet de directives
-
22/10/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477517000
Caractéristiques
Actionneur : thermoplastique
Intensité : 15 A
Matériau du corps : thermoplastique
Couleur : brun
Mise à la terre : MALT
Valeur nominale en ch : 1/2 ch-120 V, 2HP-240V-277V max. 12 A
Pôle : 1
Normes et homologations : UL/CSA
Bride : acier
Calibres de fil acceptés : le câblage latéral accepte les fils de cuivre (CU) de calibre 10, 12 et 14 AWG ou les fils plaqués cuivre (CC) de calibre 10 et 12, et les bornes à insertion rapide acceptent les fils de cuivre massif (CU) de calibre 14 AWG uniquement
Terminaison : câblage rapide par insertion latérale
Couple de serrage: 14 à 18 po-lb
Type : interrupteur à bascule
Tension : 120/277 V c.a.
Garantie : limitée à 2 ans
Caractéristiques et avantages
- Le cadre d’interrupteur protège contre la poussière et s’installe dans la plaque murale pour empêcher le blocage de la bascule.
- Le câblage latéral accepte les fils de cuivre (CU) de calibre 10, 12 et 14 AWG ou de cuivre (CC) de calibre 10 et 12
- Bornes par insertion qui acceptent les fils de cuivre plein de calibre 14 AWG seulement.
- Construction robuste pour une longue durée de vie.
- Capacité de courant nominale complète avec des charges au tungstène, fluorescentes ou résistives.
- Complète tous les décors.
- Garantie limitée de 2 ans.
- REMARQUE : au Canada, les interrupteurs d’usage général ne doivent pas être reliés à un fil de mise à la terre/métallisation s’ils sont installés dans une boîte encastrée elle-même mise à la terre/métallisée.