Interrupteur unipolaire Decora de 15 A traité antimicrobien, MALT autonome, emballage de 5 - Blanc
5601-5AW
Interrupteur Decora unipolaire, 15A, 120/277 V, traité antimicrobien – Blanc, emballage de 5
- PROTÉGER – Aide à créer un environnement résidentiel plus propre en aidant à garder les surfaces de l’interrupteur et de la plaque murale plus propres
- PRÉVENIR – Très efficace pour protéger la surface du dispositif contre la croissance de moisissure, de mildiou, de champignons et de bactéries responsables des odeurs entre les nettoyages normaux
- PRATIQUE – Remplace tout interrupteur unipolaire standard; commande la ou les lumière(s) à partir d’un
Couleur : blanc