Chargement...

Plaque murale intempérisée, 1-Gang

5978-DCL

ÉPUISÉ

Plaque murale1-Gang simple pour un dispositif avec un orifice de 3,6 cm, pendant l’utilisation, thermoplastique, montage sur dispositif, étanche, verticale avec couvercle très profond - TRANSLUCIDE

Conforme à la section 406.9 du National Electric Code® (2017) pour les logements intempérisés dans les emplacements humides et mouillés.

  • Construction robuste pour empêcher l'humidité, la poussière, les débris et les insectes d'entrer, tout en facilitant l'accès aux prises et aux interrupteurs
  • Idéal pour l’alimentation extérieure, l’éclairage paysager, l’éclairage d’appoint et l’éclairage des fêtes
Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477127476

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : translucide

    Construction : plastique

    Type de dispositif : pendant l’utilisation

    Caractéristique : très profond

    Gang: 1

    Matériau : thermoplastique

    Montage : dispositif

    Orientation : verticale

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : étanche pendant l’utilisation

    Garantie : limitée à 2 ans