Cordon de connexion PTNB à gaine SlimLine de cat. 5e, 3,0 m (10 pi), Vert
5D460-10G
Les cordons de connexion SlimLine de cat. 5e de Leviton sont dotés de gaines de détente profilées pour prendre en charge les applications haute densité d’aujourd’hui. Les cordons de connexion sont conçus pour être utilisés avec des panneaux et interrupteurs haute densité. La conception anti-accroc fait des cordons de connexion SlimLine un excellent choix dans les environnements avec des déplacements, des ajouts et des changements fréquents.
Couleur : vert
Fiche technique
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477344699
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Gamme de produits : cordons de connexion
Marque : gaine SlimLine
Valeur nominale : cat. 5e
Couleur : vert
Longueur : 10 pi (3,0 m)
Blindage : non blindé
Valeur nominale de flamme : CM
Emballage : simple
Région : États-Unis, Canada
Caractéristiques et avantages
- Testé et vérifié pour le rendement des composants de cat. 5e
- Meilleur accès dans les espaces restreints
- Fiche conçue pour ne pas s'accrocher
- Conducteurs toronnés qui résistent plus longtemps aux flexions
- Détendeur amélioré
- Prend en charge les applications d’alimentation par Ethernet (PoE) définies par IEEE 802.3bt PoE Type 1 (15,4 watts) anciennement 802.3af, Type 2 (30 watts) anciennement 802.3at, Type 3 (60 watts), Type 4 (90 watts) et Cisco UPoE (60 watts)