Chargement...

Prise QUICKPORT blindée ATLAS-X1™ cat. 5e™, Noir

5ESJK-RE5

La prise QUICKPORT blindée à composantes de cat. 5e ATLAS-X1 offre une suppression supérieure de la diaphonie étrangère (AXT) et protège les données critiques contre les interférences électromagnétiques/radioélectriques potentielles (EMI/RFI). La prise fait partie d’un système blindé complet ATLAS-X1 de cat. 5e idéal pour le gouvernement, les établissements de soins, la fabrication, les transports, les jeux et autres environnements où les interférences électromagnétiques/radioélectriques et/ou la sécurité peuvent être un sujet de préoccupation.

Couleur : Noir

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477695715

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : prises

    Marque : ATLAS-X1

    Valeur nominale : cat. 5e

    Couleur : noir

    Blindage : blindé

    Type de terminaison : sans outil

    Emballage : simple

    Mécanisme de volet : aucun

Caractéristiques et avantages

  • Testé indépendamment et garanti pour dépasser toutes les normes relatives aux composants, liaisons permanentes et marges de canal
  • La technologie brevetée de rétention (RFT) protège contre les dommages causés par les dents et augmente la longévité du système
  • Dans le cadre de l'alimentation par Ethernet, la RFT maintient la force de contact entre la fiche et le connecteur afin d'empêcher la formation d'arcs électriques du fait de déconnexions intermittentes
  • Le blindage offre une protection contre les interférences électromagnétiques/radioélectriques, l'isolation du signal et une excellente suppression de la diaphonie exogène (AXT)
  • La conception unique permet la terminaison/re-terminaison sans outil et ne nécessite aucun outil de terminaison spécialisé
  • La conception de la prise courte prend en charge une plus large gamme d’applications (p. ex. boîtes peu profondes, logements, rayon de courbure, etc.)
  • Termine les conducteurs pleins ou toronnés de calibre 26 à 22 AWG pour une utilisation sur divers types de câbles
  • Les IDC robustes peuvent résister à 20 cycles de reterminaison et les contacts des connecteurs sont testés pour 750 cycles d’accouplement de fiche afin de garantir la longévité du système
  • Offert en 13 couleurs compatibles ANSI/TIA-606-C pour le chromocodage
  • Sélectionnez les prises fournies avec des icônes interchangeables (voix, données, A/V et vide, chromocodées pour correspondre à la face de la prise) pour une identification et un suivi faciles des données, de la voix ou d’autres fonctions
  • La prise avec volet interne protège contre la poussière et les débris
  • Le corps en métal massif dissipe 53 % de chaleur en plus que le plastique traditionnel, minimisant ainsi les dommages causés par l’excès de chaleur dans les applications PoE
  • La forme en peigne prévient les dommages causés par la formation d'arcs électriques à l'endroit où la fiche et le connecteur entrent en contact
  • Dépasse la norme IEEE 802.3bt jusqu’à 0,5 A par conducteur (100 watts) en continu
  • Vérification ETL de la conformité à la norme IEC 60512-99-002 pour la prise en charge des applications PoE de type 4 (90 watts) IEEE 802.3bt

Brevets

  • USD752590
  • USD818469
  • USD848430
  • USD901509

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Terminaison de connecteur blindé Atlas-X1