Fil de sortie en fibre de la gamme économique, 50/125 μm, Multimode OM3, SC, 3 mètres
5LPSC-M03
Les fils de sortie monomodes et multimodes de la gamme économique de Leviton sont conçus pour prendre en charge l'épissure mécanique et par fusion pour les systèmes de câblage optique. Les fils de sortie sont offerts séparément ou en trousses pour une installation et une commande faciles.
Fiche technique
Documents
-
26/11/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
10/12/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477299531
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Type d’assemblage : fil de sortie en fibre
Connecteur : SC
Famille : économique
Type de fibre : OM3
Longueur : 3 mètres
Caractéristiques et avantages
- Offert avec les connecteurs SC, ST et LC
- Tous les assemblages sont testés à 100 % optiquement
- Tous les fils de sortie sont sérialisés pour assurer la traçabilité
- Équipement de soutien pour des solutions de réseau complètes
- Les fils de sortie des trousses sont colorés individuellement pour correspondre facilement au câble optique chromocodé (900 μm ou 250 μm) qui sera épissé
- Attache LC profilée avec gaine de détente pour une courbure optimale
- Service rapide pour une livraison rapide
- Trousses de fils de sortie emballées dans des matériaux 100 % recyclables sans plastique