Chargement...

Gaine pour connecteur verrouillable, 20 A et 30 A, Noir

6034

Gaine pour connecteur verrouillable, 20 A et 30 A, 4, 5-Wire, Intempérisé - La gamme noire et blanche de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité durable et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux brouillages...

Couleur : Noir

Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477811115

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Type d’accessoire : gaine

    Couleur : noir

    Matériau : élastomère thermoplastique

    Valeurs nominales : intempérisé