Interface Modbus RTU (RS485) pour compteurs divisionnaires série 6000
60P00-000
Interface Modbus RTU (RS485)
Les compteurs divisionnaires à montage sur panneau VerifEye de la série 6000 sont conçus pour surveiller un ensemble complet de données de paramètres électriques pour les applications industrielles. Ces compteurs s’adaptent à une découpe standard de 92 mm sur 92 mm montée sur panneau et sont offerts avec une gamme de transformateurs de courant intelligents à noyau à pince et Rogowski pour couvrir une large gamme d’applications. L’assistant de configuration intégré facilite et accélère la configuration initiale, réduisant ainsi les commissions