Adaptateur de prise à douille de 15 A, 660 W
61
Couleur : Brun
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477341162
Nema : 1-15R
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Couleur : brun
Mise à la terre : sans mise à la terre
Tension : 125 V c.a.
Matériaux
Couleur : brun
Type de fiche : fiche polarisée
Pôle : 2
Câblage : 2
Spécifications mécaniques
Couleur : brun
Mise à la terre : sans mise à la terre
NEMA : 1-15R
Type de fiche : fiche polarisée
Pôle : 2
Normes et homologations : cULus, NOM
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée à 2 ans
Câblage : 2
Caractéristiques
Caractéristique : intérieur seulement
NEMA : 1-15R
Normes et homologations : cULus, NOM
Garantie : limitée à 2 ans
Normes et homologations
Mise à la terre : sans mise à la terre
NOM : 057
Tension : 125 V c.a.