Chargement...

Prise QUICKPORTMC EXTREME™ de cat. 6A, pour utilisation avec des canaux, Brun

6110G-RB6

La prise EXTREME de cat. 6A en cuivre à classification par canal QUICKPORT est conçue pour être utilisée avec tous les produits compatibles QUICKPORT et est dotée de couvercles brevetés en forme de cône de silence moulé par injection pour éliminer la diaphonie étrangère (AXT). La prise est dotée de la technologie brevetée de rétention pour assurer une performance réseau constante pendant toute la durée de vie du système. Les tours de séparation des paires uniques permettent d'avoir des terminaisons plus rapides et plus faciles. La prise est configurée dans une configuration à 180 degrés de manière à ce que le champ de raccordement soit dans...

Couleur : Brun

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477262115

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : prises

    Marque : EXTREME

    Valeur nominale : cat. 6A

    Couleur : brun

    Blindage : non blindé

    Type de terminaison : Percuteur

    Emballage : simple

    Mécanisme de volet : aucun

Caractéristiques et avantages

  • Termine les conducteurs pleins de calibre 26 à 22 AWG et les conducteurs toronnés de calibre 24 à 22 AWG
  • Termine les conducteurs toronnés de calibre 26 AWG jusqu’à cinq fois
  • Rendement de canal cat. 6A/classe EA
  • Le RFT breveté protège contre les dommages causés par les fiches à 4 ou 6 broches
  • Les contacts de prise sont testés pour 3 000 cycles d’accouplement de fiche afin de garantir la longévité du système
  • La diaphonie étrangère est supprimée par le cône de silence, le corps métallisé et la nouvelle carte de circuit imprimé
  • La conception de la tour de séparation des paires (PST) facilite la séparation des conducteurs de cat. 6A
  • L'étiquette de câblage facile à lire simplifie le raccordement
  • Sélectionnez les couleurs disponibles dans un emballage de 12-Pack GREENPACK entièrement recyclable
  • Sélection de couleurs offertes dans un emballage durablement intelligent 200-Pack qui n’utilise pas de plastique à usage unique et est entièrement recyclable

Brevets

  • CA2611991
  • CA2715824
  • ECD000147723-0001
  • EP2315317
  • GB2315317
  • MX295578
  • MX297837
  • US7273396
  • US7547227
  • US7967645
  • US7980890

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Connecteur QuickPort - Connexion

Outil prise rapide

Outil manuel de connexion