Chargement...

Cordon de connexion de la gamme économique, 62,5/125 μm multimode OM1, OFNR double, SC-SC, 2 mètres

62DSC-M02

Les cordons de connexion à fibre optique de Leviton sont conçus pour interconnecter ou relier les réseaux optiques dans les systèmes de câblage structuré. Leviton peut produire n’importe quel cordon de connexion optique standard ou personnalisé pour répondre à vos besoins et peut offrir des services de retour rapide pour une livraison rapide. Leviton propose deux séries de cordons de connexion : les séries Premium et économique. Les cordons de connexion de la série Premium offrent un rendement supérieur, des étiquettes personnalisées en option et des tests d’interféromètre à 100 % en option. Les cordons de connexion de la série économique sont un prix abordable...

Pays d’origine : conforme à la norme ChinaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477260517

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Type d’assemblage : cordon de connexion optique

    Connecteur : SC-SC

    Famille : économique

    Type de fibre : OM1

    Longueur : 2 mètres

Caractéristiques et avantages

  • Disponible en configurations doubles
  • Configurations simples disponibles sur mesure
  • Options de connecteurs conformes aux normes de l'industrie
  • Tous les câbles ont été entièrement testés optiquement
  • Plusieurs options de fibre : OM1, OM3, OM4 et OS2
  • Tous les cordons sont préétiquetés et emballés individuellement
  • Le câble à cordon zippé flexible est plus facile à gérer dans les applications à haute densité
  • Attache de cordon LC profilée facile d’accès
  • L’emballage en sachet de polyéthylène transparent avec fermeture éclair est facile à ouvrir et refermer, ce qui permet de gagner du temps lors de l’installation