Cordon de connexion de la gamme économique, 62,5/125 μm multimode OM1, OFNR double, SC-SC, 3 mètres
62DSC-M03
Les cordons de connexion à fibre optique de Leviton sont conçus pour interconnecter ou relier les réseaux optiques dans les systèmes de câblage structuré. Leviton peut produire n’importe quel cordon de connexion optique standard ou personnalisé pour répondre à vos besoins et peut offrir des services de retour rapide pour une livraison rapide. Leviton propose deux séries de cordons de connexion : les séries Premium et économique. Les cordons de connexion de la série Premium offrent un rendement supérieur, des étiquettes personnalisées en option et des tests d’interféromètre à 100 % en option. Les cordons de connexion de la série économique sont un prix abordable...
Fiche technique
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477260524
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Type d’assemblage : cordon de connexion optique
Connecteur : SC-SC
Famille : économique
Type de fibre : OM1
Longueur : 3 mètres
Caractéristiques et avantages
- Disponible en configurations doubles
- Configurations simples disponibles sur mesure
- Options de connecteurs conformes aux normes de l'industrie
- Tous les câbles ont été entièrement testés optiquement
- Plusieurs options de fibre : OM1, OM3, OM4 et OS2
- Tous les cordons sont préétiquetés et emballés individuellement
- Le câble à cordon zippé flexible est plus facile à gérer dans les applications à haute densité
- Attache de cordon LC profilée facile d’accès
- L’emballage en sachet de polyéthylène transparent avec fermeture éclair est facile à ouvrir et refermer, ce qui permet de gagner du temps lors de l’installation