Chargement...

Interrupteur de commande de vitesse de ventilateur rotatif Trimatron, 1,5 A, unipolaire

6639-IW

1,5 A, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Étape silencieuse électromécanique Trimatron, Commande de vitesse de ventilateur rotative - Bouton blanc assemblé, ivoire inclus. Emballage double coque. Les contrôles d’éclairage Trimatron de Leviton sont des gradateurs par rotation traditionnels, renommés pour leur conception compacte, leur facilité d’installation, ainsi que leur fiabilité exceptionnelle. Les gradateurs Trimatron ne sont qu’à moitié profonds comparés aux gradateurs par rotation conventionnels, et permettent une intégration facile même aux boîtes murales profilées. T...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477137420

  • Caractéristiques

    Marque : Trimatron

    Couleur : blanc

    Fréquence : 60 Hz

    Charge nominale : 1,5 A

    Type de charge : ventilateur

    Préréglage : non

    Tension : 120 V c.a.

Vidéos connexes  

Série de réponses Leviton : commandes de ventilateur