Adaptateur enfichable pour prise triple de 15 A, MALT, Brun
697
Couleur : Brun
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477100578
Nema : 5-15P
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Mise à la terre : MALT
Tension : 125 V c.a.
Matériaux
Couleur : brun
Spécifications mécaniques
Valeur nominale de la fiche : NEMA 5-15P 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre
Type de fiche : fiche polarisée
Fiches acceptées : 3 fiches droites ou inclinées
Pôle : 2
Fil : 3
Caractéristiques
Intensité : 15 A
Couleur : brun
Caractéristique : intérieur seulement
Mise à la terre : MALT
NEMA : 5-15P
Fiches acceptées : 3 fiches droites ou inclinées
Pôle : 2
Normes et homologations : cCSAus, NOM
Type de taraud : taraud triple
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3