Chargement...

Compteur divisionnaire, 120/208/240 V, 6 compteurs à élément double, Grand minicompteur MMU, NEMA 4X, Compteur électrique, Transformateurs de courant non inclus

6L206-CFG

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. Grand minicompteur MMU, 120/240 V, 1P/3 W TENSION RÉF, 6 compteurs à élément double, NEMA 4X, transformateurs de courant non compris.

Les unités de compteurs multiples (MMU) Mini Meter™ (kWh) de Leviton sont conçues pour les applications de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges monophasées (120/240 V 1PH 3W et 120/208 V 2PH 3W) sont alimentées à partir du même tableau de distribution électrique à mesurer.



REMARQUE : toutes les commandes de MMU doivent faire l’objet d’un formulaire de configuration. Veuillez sortir...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477605882

  • Données électrotechniques

    Tension : 120/240 V c.a., 1PH, 3W

  • Caractéristiques

    TC inclus : sans compteur seulement

    Communication : sortie à impulsions

    Logement : extérieur (NEMA 4X)

    Configuration du compteur : unité à compteurs multiples

    Gamme de produits : minicompteur MMU

Vidéos connexes  

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires