Chargement...

Compteur divisionnaire, 120/208/240 V, 4 compteurs à élément double, Minicompteur MMU moyen, NEMA 4X, Compteur électrique, Transformateurs de courant non compris

6M204-CFG

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. Minicompteur MMU moyen, 120/240 V, 1P/3 W TENSION RÉF, 4 compteurs à élément double, NEMA 4X , Transformateurs de courant non compris. Délai d’approvisionnement de 4 à 6 semaines

Les unités de compteurs multiples (MMU) Mini Meter™ (kWh) de Leviton sont conçues pour les applications de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges monophasées (120/240 V 1PH 3W et 120/208 V 2PH 3W) sont alimentées à partir du même tableau de distribution électrique à mesurer.



REMARQUE : Toutes les commandes MMU nécessitent la soumission d’une Configura...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477605943

Vidéos connexes  

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires