Cordon de connexion blindé de cat. 6, 2,1 m (7 pi), gris
6S560-7S
Les cordons de connexion blindés de cat. 6 dépassent toutes les exigences de performance pour les paramètres internes jusqu’à 250 MHz. 6 Atlas-X1 excèdent toutes les exigences de performance des paramètres internes jusqu’à une valeur de 250 MHz Les cordons de connexion font partie intégrante de la solution de blindage de Leviton pour utilisation dans les secteurs de soins de santé, du transport, gouvernemental, militaire, manufacturier, ainsi que dans les casinos et autres environnements où les EMI et RFI demeurent une préoccupation.
Fiche technique
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477701973
Caractéristiques et avantages
- Les gaines serre-câbles assurent une performance du réseau à long terme.
- Les conducteurs toronnés de calibre 26 offrent une durée de vie plus longue
- La construction en FTP offre une excellente protection des EMI/RFI
- La conception avec gaine sans accroc évite que les languettes ne cassent pendant les déplacements, les ajouts et les changements
- Six longueurs standard
- Fabriqué par Leviton avec le câble Berk-Tek.
- Meilleur accès dans les espaces restreints
- Prend en charge les applications d’alimentation par Ethernet (PoE) définies par IEEE 802.3bt PoE Type 1 (15,4 watts) anciennement 802.3af, Type 2 (30 watts) anciennement 802.3at, Type 3 (60 watts), Type 4 (90 watts), Cisco UPoE (60 watts), UPoE+ (90 watts) et Power over HDBaseT™ PoH (95 watts)
- Le faisceau de câbles maximal pour 90W et plus est de 100 cordons