Gradateur, Gradateur à glissière, 1000VA, 750W 120 V c.a., 60Hz, unipolaire, gris, Renoir
71111-GY
Gradateur à glissière, 1000VA, 750W 120 V c.a., 60Hz, unipolaire, magnétique électromécanique à basse tension avec préréglage Renoir, Ailette étroite, gris
Les gradateurs robustes de qualité spécifiée architecturale à gamme complète Renoir de Leviton sont conçus pour les charges à haute puissance (800 W, 1000W, 1500W et 2000W) dans une grande variété d’applications commerciales. Renoir est un gradateur à glissière de style Decora préréglé. Ces dispositifs sont dotés d’une conception architecturale classique avec des couvercles enclipsables sans vis et ils sont...Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 07847777650