Chargement...

Plaque murale 4-Gang pour interrupteurs à bascule, format standard, thermodurcissable, fixation sur dispositif, amande pâle

78012

Plaque murale 4-Gang pour interrupteurs à bascule, format standard, thermodurcissable, fixation sur dispositif - Amande pâle. Familiales et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles de Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels de Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement.
Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477277645

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : amande pâle

    Gang: 4

    Montage : dispositif

    Taille : standard

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : interrupteur à bascule

    Garantie : limitée à 2 ans