Chargement...

Plaque obturatrice double, format standard, thermodurcissable, fixation sur boîte, amande pâle

78025

Plaque obturatrice double, format standard, thermodurcissable, fixation sur boîte - Amande pâle - Familières et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement.
Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477276549

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : amande pâle

    Gang : 2

    Montage : boîte

    Taille : standard

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : obturateur

    Garantie : limitée à 2 ans