Plaque murale 3-Gang Decora avec traitement antimicrobien, blanc
80411-2AW
Plaque murale 3-Gang Decora avec traitement antimicrobien, format standard – Blanc
- PROTÈGE – Contribue à créer un environnement résidentiel plus propre en aidant à garder les surfaces de l’interrupteur et de la plaque murale plus propres
- PRÉVIENT – Très efficace pour protéger la surface du dispositif contre le développement de moisissures, de champignons et de bactéries responsables d'odeurs entre les nettoyages normaux
- COMPATIBLE – Utilise à la fois l'interrupteur et la plaque murale traités antimicrobiens pour une couverture complète
Couleur : blanc
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477471609
Matériaux
Matériau : plastique thermodurcissable
Caractéristiques
Couleur : blanc
Type de dispositif : Decora
Caractéristique : antimicrobien
Gang : 3
Normes et homologations
CSA : UL/CSA
JIS Z 2801:2000 : test d’activité antimicrobienne et d’efficacité
Garantie
Garantie : limitée à 2 ans
Caractéristiques et avantages
- Contribue à créer un environnement résidentiel plus propre en aidant à garder les surfaces de l’interrupteur et de la plaque murale plus propres.
- Les propriétés antimicrobiennes sont très efficaces pour protéger la surface du dispositif contre le développement de moisissures, de champignons et de bactéries responsables d'odeurs entre les nettoyages normaux.
- Inhibe la décoloration, la tache, la détérioration et la corrosion de la surface du dispositif causées par la moisissure, le mildiou, les champignons et les bactéries responsables des odeurs.
- Les matériaux utilisés dans les dispositifs antimicrobiens résidentiels de Leviton ont été testés conformément à la norme internationale ISO 22196:2011.
- Utilise à la fois l'interrupteur et la plaque murale traités antimicrobiens pour une couverture complète.
- Idéal pour toutes les pièces de la maison (salles de bain, couloirs, entrées et cuisines).
- Même aspect et même sensation que les interrupteurs et les plaques murales traditionnels.
- Interrupteurs Decora coordonnés traités antimicrobiens disponibles en modèles unipolaires et à 3 voies ; couleur blanc uniquement.
- Complète tous les décors.
- Fabriqué aux É.-U.
- Garantie limitée de 2 ans.
- MISE EN GARDE : pour nettoyer, se servir d'un chiffon humide et d'un savon doux. N’UTILISEZ PAS de produits désinfectants, notamment des brumisateurs, des vaporisateurs ou d’autres types d’agents nettoyants atomisés.