Chargement...

Plaque obturatrice simple, format intermédiaire, thermodurcissable, amande pâle

80514-T

Plaque obturatrice simple, format intermédiaire, fixation sur boîte Amande pâle - Familières et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement. Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations.
Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477276679

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : amande pâle

    Gang: 1

    Matériau : plastique thermodurcissable

    Montage : boîte

    Format : intermédiaire

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : obturateur

    Garantie : limitée à 2 ans