Chargement...

Plaque murale 2-Gang pour prises encastrées, format standard, thermodurcissable, ivoire

80526-I

Montage affleurant 2-Gang, diamètre de 5,5 cm. Plaque murale pour prise, format standard, thermodurcissable, fixation sur dispositif - Ivoire. Familières et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles de Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels de Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement. Leviton propose des plaques murales traditionnelles dans un...
Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477492048

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : ivoire

    Gang : 2

    Matériau : plastique thermodurcissable

    Montage : dispositif

    Taille : standard

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : encastré

    Garantie : limitée à 2 ans