Chargement...

Plaque murale 1-Gang pour interrupteur à bascule, format standard, nylon thermoplastique, rouge

80701-R

Plaque murale 1-Gang pour interrupteur à bascule, format standard, fixation sur dispositif - Rouge. Familiales et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles de Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels de Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement. Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations.
Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477205532

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : rouge

    Gang: 1

    Matériau : nylon

    Montage : dispositif

    Taille : standard

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : interrupteur à bascule

    Garantie : limitée à 10 ans