Plaque murale 1-Gang pour interrupteur à bascule, format standard, nylon thermoplastique, amande pâle
80701-T
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477277515
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Couleur : amande pâle
Gang: 1
Matériau : nylon
Montage : dispositif
Taille : standard
Normes et homologations : UL/CSA
Type : interrupteur à bascule
Garantie : limitée à 10 ans
Caractéristiques et avantages
- Nylon moulé pour une résistance maximale aux chocs, à l'abrasion, aux graisses, aux huiles, aux acides, à l'humidité, à la décoloration et à l'altération de la couleur.
- Résistant aux contraintes mécaniques associées aux applications à usage intensif.
- Comprend des vis de montage en métal assorties à la couleur de la plaque.
- Dispositifs de qualité commerciale bénéficiant d'une garantie limitée de 10 ans.