Chargement...

Plaque murale 1-Gang pour interrupteur à bascule, format standard, nylon thermoplastique, blanc

80701-W

Plaque murale 1-Gang pour interrupteur à bascule, format standard, fixation sur dispositif - Blanc. Familiales et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles de Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels de Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement. Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations.
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèleConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477088845

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : blanc

    Gang: 1

    Matériau : nylon

    Montage : dispositif

    Taille : standard

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : interrupteur à bascule

    Garantie : limitée à 10 ans

Caractéristiques et avantages

  • Nylon moulé pour une résistance maximale aux chocs, à l'abrasion, aux graisses, aux huiles, aux acides, à l'humidité, à la décoloration et à l'altération de la couleur.
  • Résistant aux contraintes mécaniques associées aux applications à usage intensif.
  • Comprend des vis de montage en métal assorties à la couleur de la plaque.
  • Dispositifs de qualité commerciale bénéficiant d'une garantie limitée de 10 ans.