Chargement...

Plaque murale 2-Gang, un obturateur et un DDFT Decora, format standard, nylon thermoplastique, ivoire

80708-I

Plaque murale combinée 2-Gang, un obturateur et un DDFT Decora, format standard, nylon thermoplastique, montage sur dispositif - Les plaques murales combinées ivoires de Leviton sont disponibles dans une variété de configurations et de dispositifs, dans une large sélection de matériaux, y compris l’aluminium, le laiton, l’acier inoxydable et le plastique, et dans un assortiment de couleurs. Si vous avez une application unique, Leviton peut également personnaliser une plaque murale pour une tâche spécifique.

Couleur : ivoire

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477978818

  • Caractéristiques

    Couleur : ivoire

    Gang : 2

    Matériau : nylon

    Montage : bride

    Taille : standard

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : combiné

    Garantie : limitée à 10 ans