Chargement...

Renoir, Interrupteur de gradateur, 2000W, Gradateur à glissière, 3-Way large, Gris

82000-3G

ÉPUISÉ
2000W, 120 V c.a. 60Hz, 3-Way, Gradateur à glissière pour charges à incandescence, électromécanique avec préréglage Renoir, Ailette large, - Les gradateurs robustes et de qualité spécifiée architecturale Leviton gris sont conçus pour les charges haute puissance (800 W, 1000W, 1500W et 2000W) dans une grande variété d’applications commerciales. Renoir est un gradateur à glissière de style Decora préréglé. Ces dispositifs sont dotés d’une conception architecturale classique avec couvercles enclipsables sans vis et ils sont disponibles pour les incandescences...