Chargement...

Prise simple de 20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8310-I

Prise de courant simple, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 20 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Ivoire

Couleur : ivoire

Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477264614

    Nema : 5-20R

  • Puissance nominale (c.a.)

    Puissance nominale : 1 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Corps : nylon

    Écrous de serrage : acier galvanisé

    Couleur : ivoire

    Face : nylon

    Attaches de mise à la terre : laiton

    Vis de terre : acier plaqué

    Contacts de ligne : bronze phosphoreux

    Bride : acier galvanisé

    Vis de borne : laiton plaqué

  • Spécifications mécaniques

    Identifiant du produit : les marquages apparaissent en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : à câblage arrière ou latéral

    Plage de couple : 14 à 16 po-lb

  • Caractéristiques

    Couleur : ivoire

    Type de dispositif : prise simple

    Caractéristique 4 : face lisse

    Qualité : qualité hospitalière robuste

    NEMA : 5-20R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

    NEMA : WD-6

    NOM : 057

    RoHS : non conforme

    Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399

    UL498HG : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans