Chargement...

8746-3

Douille Mogul, porcelaine, , Valeur nominale d’impulsion de 5KV, circuit unique, Gris; avec deux fils noir et blanc,Tresse en verre SEW-2 de calibre 14 AWG, 200C, 600V, Dénudé 1,3 cm. 1500W-600V .

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477169001

  • Matériaux

    Matériau de la coquille : porcelaine vitrifiée

  • Spécifications mécaniques

    Terminaison : tresse en verre SEW-2 de calibre 14AWG

  • Caractéristiques

    Base de lampe : Mogul

    Type d’éclairage : HID/Mogul