Chargement...

Douille, à incandescence, base Mogul, deux pièces, sans interrupteur, porcelaine vitrifiée, circuit unique, câblage arrière

8765

ÉPUISÉ
Douille Mogul, 2 pièces, sans interrupteur, à incandescence, en porcelaine vitrifiée, vis de montage, circuit unique, câblage arrière, - Blanc

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477270608

  • Matériaux

    Accès : à câblage arrière

    Matériau de la coquille : alliage de cuivre nickelé

  • Spécifications mécaniques

    Circuit : circuit unique

    Type de montage : montage en saillie

    Terminaison : deux bornes à vis

    Tension : 600 V

    Puissance nominale : 1500W

  • Caractéristiques

    Accès : à câblage arrière

    Disponibilité : distribution

    Corps : porcelaine vitrifiée

    Circuit : circuit unique

    Couleur : blanc

    Construction : deux pièces

    Matériau du contact : alliage de cuivre nickelé

    Base de lampe : Mogul

    Base de douille de lampe : Mogul

    Type de douille : sans interrupteur

    Type d’éclairage : à incandescence

    Type de montage : montage en saillie

    Matériau de la coquille à vis : alliage de cuivre nickelé

    Normes et homologations : UL

    Terminaison : deux bornes à vis

    Garantie : limitée de 1 an

  • Normes et homologations

    Homologué UL : fichier E13402