Chargement...

Interrupteur à bouton-poussoir, base de démarreur pour charges fluorescentes

9382

ÉPUISÉ

Base de démarreur fluorescente pour interrupteur à bouton-poussoir; 40W-125VAC.a.; avec bague filetage 3/8-27 X 11/32 po de long. Quatre fils, deux noirs et deux bleus, 18AWG AWM-TEW 105C 600V 15 cm de long, extrémités dénudées 1,3 cm.

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847780551