Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Dispositif de protection contre les surtensions de type 2, 120 V c.a., monophasé

B1120-B

Panneau de protection contre les surtensions transitoires de type 2 de la série B, 120 V c.a., monophasé, courant nominal maximal de 65kA par mode/130 kA par phase, courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, valeur nominale I (ln) de 20kA, logement NEMA 4X, MOV thermoprotégés, données de rendement VPR = L-N : 700, L-G : 700, N-G : 700, tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : logement en plastique, surveillance de l’état des DEL, alarme sonore, homologué UL 1449, filtrage UL 1283 EMI/RFI, longueur approximative du fil = 18 po, blanc

Code UPC : 07847758303
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit