Transformateur de courant, noyau solide, 200A, 333mV, Ouverture de 1,9 cm, Fil de sortie de 38 cm, Précision de 0,2 %
CDV02-010-K17
Produit supprimé de la gamme. Transformateur de courant, noyau solide, 200A, 333mV, Ouverture de 1,9 cm, Fil de sortie de 38 cm, Précision de 0,2 %
Les transformateurs de courant (TC) de 333mV de Leviton prennent en charge les gammes de compteurs de la série 4000 et de la série 7000 et aident à répondre à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la mesure intelligente et l’obtention de la certification LEED.