Transformateur de courant, Rogowski, série 6000, 300 mm (12 po), 32A - 7200A
CRS6K-WRM
Transformateur de courant Rogowski de 300 mm (12 po), 32A - 7200A, série 6000
Les transformateurs de courant (TC) de la série 6000 de Leviton prennent en charge les compteurs à montage sur panneau VerifEye de la série 6000 conçus pour surveiller un ensemble complet de données de paramètres électriques pour les applications industrielles.