Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, autovérification, prise à DDFT intelligente inviolable avec témoin à DEL

D2GF2-KW

Prise à DDFT intelligente 20A, 125V, 20A en passage continu, certifiée Wi-Fi® - Blanc uniquement

Une première dans l’industrie! Notre prise à DDFT intelligente offre la tranquillité d’esprit en envoyant des notifications directement à votre téléphone intelligent lorsqu’un DDFT se déclenche en raison d’une fuite à la terre, à l’aide de l’application My Leviton. En un coup d'œil, l'application fournit des détails sur l'état de la protection, si une fuite à la terre se produit, et si le DDFT est en mode de test; (pour des raisons de sécurité) l'application ne permet pas de commander la mise sous/hors tension. Grâce à l’application Mon Leviton, les utilisateurs

Couleur : blanc

Code UPC : 078477333679
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Comment configurer votre prise à DDFT intelligente certifiée Wi-Fi de Leviton