Dispositif de protection contre les surtensions de type 2, 120/240 V c.a., phase divisée
M2120-B
Panneau de protection contre les surtensions de type 2 de la série M, 120/240 V c.a., phase divisée, courant nominal maximal de surtension de 130kA par mode/260 kA par phase, courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, valeur nominale I-nominale (ln) de 20kA, logement NEMA 4, MOV thermiquement protégés, données de rendement VPR = L-N : 700, L-G : 700, N-G : 700, L-L : 1 200, tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : logement en plastique, surveillance de l’état DEL, alarme sonore, homologué UL 1449, filtre EMI/FI, appliroximate = longueur de 28 po
Panneau de protection contre les surtensions de type 2 de la série M, 120/240 V c.a., phase divisée, courant nominal maximal de surtension de 130kA par mode/260 kA par phase, courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, valeur nominale I-nominale (ln) de 20kA, logement NEMA 4, MOV thermiquement protégés, données de rendement VPR = L-N : 700, L-G : 700, N-G : 700, L-L : 1 200, tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : logement en plastique, surveillance de l’état DEL, alarme sonore, homologué UL 1449, filtre EMI/FI, appliroximate = longueur de 28 po
Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires (DST) de Leviton détournent les transitoires de tension ou les surtensions transitoires dommageables de l’équipement électronique
Idéale pour les INSTALLATIONS À POINT D'ENTRÉE ou À ENTRÉE PRINCIPALE, la série M offre une meilleure protection dans une grande variété de configurations de tension
Conforme au code – en 2020, l’article 230.67 du National Electrical Code® (NEC) exigeait que tous les services fournissaient unités de logement être fourni avec un dispositif de protection contre les surtensions transitoires (DST), comme partie intégrante de l’équipement ou situé immédiatement à côté. Le DLST doit être de type 1 ou 2. Le code de 2023 a étendu les exigences à unités dortoirs, chambres d’invités et suites d’hôtels et de motels, et zones de maisons de soins et d’établissements de soins limités utilisés exclusivement comme chambres de repos pour les patients
Technologie de protection contre les surtensions transitoires : MOV thermiquement protégés
Type : 2
Configuration de la tension : phase divisée 120/240 V c.a./CA
Données de performance
Courant nominal de décharge : 20kA
Modes de protection : tous les modes de protection (L-N, L-G, N-G)
Télésurveillance : contacts secs de forme C, 240V, 2A
VPR L-G : 800,0
VPR L-L : 1 200,0
VPR L-N : 700,0
VPR N-G : 600,0
N_A
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.