Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Dispositif de protection contre les surtensions de type 2, 600 V c.a., Delta triphasé

M3600-DB

Panneau de protection contre les surtensions de type 2 de la série M, 600 V c.a., Delta triphasé, Courant nominal de protection contre les surtensions transitoires de 130kA par mode/260 kA par phase, Courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, Valeur nominale I (ln) de 20kA, Logement NEMA 4, MOV thermiquement protégés, Données de rendement VPR = L-G : 2 000, L-L : 2 000, Tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : 680V, Logement en plastique, Surveillance de l’état des DEL, Alarme sonore, Homologué UL 1 283 EMI/RFI, Longueur approximative du fil = 28 po

Code UPC : 07847700032 8
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit