Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise USB inviolable, Type A/C, 15 A, 125 V, Qualité commerciale, Orange - Lev-Lok

M56AC-O

Chargeur USB double port de type A-C et prise double inviolable combinés Lev-Lok, NEMA 5-15R, 15A-125V, bipolaire, 3-Wire, prise de mise à la terre – Orange

Lev-Lok utilise un simple module de câblage à torsion et verrouillable pour fournir une connexion sûre et sécuritaire. Ces dispositifs sont précâblés pour des installations trois fois plus rapides et des remplacements cinq fois plus rapides que le câblage traditionnel. La vitesse et la facilité du Lev-Lok permettent des économies de temps, de main d'œuvre et de coûts optimaux.

T

Couleur : orange

Code UPC : 078477433867
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit