Occupancy Sensor, Multi-Technology (PIR Sensor / Ultrasonic Sensor), Wall Switch, 2400SF, 120-277V, Black, Self-Adaptive, auto-ON / auto-OFF Only, Decora®
OSSMT-MQE
Multi-Tech wall box occupancy sensor w/neutral wire lighting control, AutoON/AutoOFF ONLY (no manual override), 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, CEC Title 20/24 Compliant, 30s-30m Time Delays, Ambient Light Override, Self Adjusting, Field Configurable, USMCA Compliant, Color: Black
Leviton’s OSSMT Multi-Technology Decora Wall Switch Occupancy Sensor is used to provide automatic lighting control for energy savings and convenience in a variety of co...
Multi-Tech wall box occupancy sensor w/neutral wire lighting control, AutoON/AutoOFF ONLY (no manual override), 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, CEC Title 20/24 Compliant, 30s-30m Time Delays, Ambient Light Override, Self Adjusting, Field Configurable, USMCA Compliant, Color: Black
Leviton’s OSSMT Multi-Technology Decora Wall Switch Occupancy Sensor is used to provide automatic lighting control for energy savings and convenience in a variety of commercial applications. A wallbox occupancy sensor switch is a lighting control also known as a motion sensor or motion detector, part number OSSMT-MQE.
Do you have a question about an
occupancy sensor or vacancy sensor?(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Contact us to learn more.(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Product Information
-
01/22/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
02/12/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Warranty
Warranty : 5-Year Limited
Mechanical Specifications
Mounting Type : Wall Switch
Size : Height 4.06" (103.12mm), Width 1.75" (44.45mm), Depth 1.85" (46.99mm), Install Depth 1.35" (34.37mm), Install Height 2.65" (67.26mm)
Switch Type : Single-Pole
Performance Specifications
Coverage (Sq.Ft.) : 2400.0
Pattern : 180°
Standards and Certifications
Listings : UL/cUL listed
Standards and Certifications : UL/cUL
Title 24 Compliant : Yes
USMCA Compliant : Yes
Environmental Specifications
Operating Temperature : 0°C to 40°C
Relative Humidity : 20% to 90% non-condensing
Storage Temperature Range : 14° to 185°F (-10° to 85°C)
Electrical Specifications
Frequency : 50/60Hz
Load Rating : Incandescent/Tungsten: 800W @ 120V - Fluorescent: 1200VA @ 120V 2700VA @ 277V - Motor: 1/4 HP @ 120V
Motor : 1/4 HP @ 120V
Neutral Wire Connection : Required
Power Consumption : U/S and PIR: 120V 390mW, 277V 480mW - PIR only: 120V 190mW, 277V 270mW
Voltage : 120-277 VAC
Wiring : Line - Black, Load - Blue, Ground - Green, Neutral - White
Product Features
Adjustment : Self-Adjusting
Application : Public restrooms, School restrooms, Recreational rooms, Mechanical rooms
Color : Black
Feature : Auto ON/Auto OFF Only
Grade : Commercial
LED Color : Green and Red
Mounting : Wall Switch
ON/OFF Configurations : Auto ON/Auto OFF
Photocell : Internal
Product Line : OSSMT
Sensor Technology : Multi-Technology: Passive Infrared (PIR)/Ultrasonic (US)
Sensor Type : Vacancy
Time Delay : 30s-30m
Wallplate : Order Separately
Type
Product Type : Vacancy Sensor
- Fast, simple Installation: Fits in a standard wall box and replaces a single-pole wall-switch; neutral and no neutral options available. Sensor can be ganged together with other units in a multiple-switch wall plate.
- Low-profile design eliminates obtrusive “scanning-device” look. Elegant Decora wallplates complement any interior for sleek aesthetics; uses Decora wallplates and coordinates with Leviton’s popular line of Decora wiring devices.
- Segmented Fresnel lens provides optimum sensitivity and performance. Designed with an extensive “minor motion” area where even slight body movements will be detected.
- Vandal resistant PIR lens.
- Adjustable horizontal field-of-view (PIR may be adjusted between 180° and 60° of arc by using integral blinders located on either side of the lens). No masking required.
- LED indicator light flashes when sensor detects motion to verify detection is active. Green flashes for ultrasonic, red flashes for PIR.
- Time: The delayed OFF time is preset at 30 minutes in the Auto Adapting mode. A choice of four delayed-OFF time settings are available: 30-seconds (for walking test purposes only), 10, 20, and 30 minutes for fixed time and auto adapting. The LED will flash when the adjusting knob is set to the indicated time value.
- Ambient Light Recognition: Integrated light sensor prevents lights from turning on when the room is adequately illuminated by natural light.
- Self-Adaptive Technology: Time delay and sensitivity settings are continually adjusted to occupant patterns of use in auto adapt mode.
- Exclusive Walk-through Feature provides increased energy savings by not leaving the lights ON for an extended period after only momentary occupancy.
- False detection circuitry.
- Small Motion Sensitivity (U/S): Ultrasonic technology provides excellent minor motion sensitivity.
- Ability to disable U/S (OSSMT-M). For added flexibility, OSSMT-G has the ability to disable both PIR or U/S.
- Exclusive Leviton H.I.S. Circuitry. Specifically designed to handle today’s high inrush electronic ballast loads and offer unmatched durability and service.
- True Zero-Cross Relay switches at the zero crossing point of the AC power curve to ensure maximum contactor life and compatibility with electronic ballasts.
- mx303643
- us8115626
- us8502660
This list is provided for patent marking purposes only. A good faith effort is made to maintain the accuracy and completeness of this list. No legal inference should be drawn from the omission of a patent from this list.