Dispositif de protection contre les surtensions de type 1, 208Y120 V c.a., triphasé en étoile
P3120-YB
Panneau de protection contre les surtensions de type 1 de la série P, 208Y120 V c.a., triphasé en étoile, courant nominal maximal de protection contre les surtensions de 25kA par mode/50 kA par phase, courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, valeur nominale de 20kA (ln) Valeur nominale, Logement NEMA 4X, MOV à protection thermique, Données de rendement VPR = L-N : 600, L-G : 1 000, L-G : 1 000, Tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : 150V300 V, Logement en plastique, Surveillance de l’état des DEL, alarme sonore, Homologué UL 1449, Longueur approximative du fil = 16 po
Panneau de protection contre les surtensions de type 1 de la série P, 208Y120 V c.a., triphasé en étoile, courant nominal maximal de protection contre les surtensions de 25kA par mode/50 kA par phase, courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, valeur nominale de 20kA (ln) Valeur nominale, Logement NEMA 4X, MOV à protection thermique, Données de rendement VPR = L-N : 600, L-G : 1 000, L-G : 1 000, Tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : 150V300 V, Logement en plastique, Surveillance de l’état des DEL, alarme sonore, Homologué UL 1449, Longueur approximative du fil = 16 po
Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires (DST) de Leviton détournent les transitoires de tension ou les surtensions transitoires dommageables de l’équipement électronique
Conçue pour les applications résidentielles et commerciales légères, la série P offre une protection en configurations monophasées, divisées ou triphasées
Conforme au code – en 2020, l’article 230.67 du National Electrical Code® (NEC) exigeait que tous les services fournissaient unités de logement être fourni avec un dispositif de protection contre les surtensions transitoires (DST), comme partie intégrante de l’équipement ou situé immédiatement à côté. Le DLST doit être de type 1 ou 2. Le code de 2023 a étendu les exigences à unités dortoirs, chambres d’invités et suites d’hôtels et de motels, et zones de maisons de soins et d’établissements de soins limités utilisés exclusivement comme chambres de repos pour les patients
Technologie de protection contre les surtensions transitoires : MOV thermiquement protégés
Type 1 :
Configuration de la tension : 208Y120 V c.a./CA en étoile
Logement
Couleur : gris
Connecteur : raccord NPT à montage latéral de 1,9 cm
Dimensions : 13,9 cm x 5,9 cm x 7,9 cm
Matériau du logement : polycarbonate
Montage : en saillie
Classification NEMA : NEMA 4X
Conditions environnementales
Plage d’humidité : 0 à 95 % sans condensation
Température de stockage : -45 à 60 °C (-49 à 140 °F)
Caractéristiques
Sectionneur : non
Filtrage : non
Modules remplaçables : non
Série : série P
Compteur de surtensions : non
Données de performance
Courant nominal de décharge : 20kA
Télésurveillance : contacts secs de forme C, 240V, 2A
VPR L-G : 1000V
VPR L-L : 1000V
VPR L-N : 600V
VPR N-G : 600V
Courant de surtension nominal maximal (capacité de surtension)
La quantité maximale de courant que le dispositif est capable de détourner vers la terre durant un seul événement de surtension sans dégradation du rendement de plus de 10 %
Des valeurs plus élevées sont meilleures
Courant nominal de décharge (In)
La quantité de courant que le dispositif peut déverser à la terre 15 fois dans des conditions d’essai spécifiques et maintenir des niveaux de performance
Des valeurs plus élevées sont meilleures
Valeur nominale de protection contre les surtensions (VPR)
La tension maximale qu’un limiteur de surtensions transitoires transmet aux dispositifs connectés
Les valeurs inférieures sont meilleures
Courant nominal de court-circuit (SCCR)
Courant maximal auquel un dispositif ou un système peut résister en toute sécurité pendant une période spécifiée, ou jusqu’à ce qu’un fusible ou un disjoncteur spécifié s’ouvre et vide le circuit
Tension maximale de fonctionnement continu (MCOV)
Tension de ligne maximale (ou V eff) qui peut être appliquée au DLST sans endommager le LST
Une valeur nominale MCOV inférieure permet un VPR inférieur, mais diminue la durée de vie d’un MOV
Modes de protection
Un mode est un chemin qui a un composant de DLST entre deux points électriques
Plus de modes, mieux c'est
Exemple 7-Mode :
L1-N, L2-N, L3-N, L1-G, L2-G, L3-G , N-G
N_A
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.