Câble à diamètre réduit U/PTNB RDT de cat. 6A, 4 paires, LSHF/LSZH, Euroclass Eca, Bleu, 305 m (1 000 pi), Boîte
RDT-ECA-B305BU
Les câbles RDT de Leviton présentent un diamètre réduit, ce qui offre une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur taux de remplissage des plateaux pour les installations haute densité. Ils dépassent les normes de rendement de cat. 6A, sont homologués à 500 MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Le TDR prend en charge les transmissions 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet (PoE), voix et large bande avec une excellente isolation des signaux et un rendement de diaphonie étrangère.
Couleur : bleu